Menü Keresés

Benyomódugó 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10086766

Gyártói cikkszám:

12789

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 65,3245 Ft
5000 + 26,0316 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

32.662 Ft

500 x 65,3245 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.0 mm
d 15.6 mm
H 10.0 mm
h 8.0 mm
Menetméret M18x2.5, 3/8 in BSP
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 39235

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot