Menü Keresés

Benyomódugó 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10083635

Gyártói cikkszám:

12135

55612 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 34,5271 Ft
10000 + 13,4719 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.527 Ft

1000 x 34,5271 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.0 mm
d 7.3 mm
H 8.0 mm
h 6.0 mm
Menetméret M8x1, 5/16x24 in UNF
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 1
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot