Menü Keresés

Benyomódugó 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Fehér

A fehér benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10060957

Gyártói cikkszám:

055008411303

9450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 38,9142 Ft
1000 + 27,8981 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.457 Ft

500 x 38,9142 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
d 8.5 mm
H 5.7 mm
h 4.0 mm
Szín Fehér
Anyag LDPE - PIR
Típus 5
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot