A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 181000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 225000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 1000 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 552,9953 Ft - 552,9953 Ft | 500 Raktáron |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 33,4553 Ft - 33,4553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 34,0229 Ft - 37,8028 Ft | 33000 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
2
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 29000 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 67,16 Ft - 74,6227 Ft | 28600 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 85,196 Ft - 155,4185 Ft | 2500 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 282000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 6250 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 14500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 19200 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 44,8985 Ft - 49,8891 Ft | 84820 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 10258606 | 488,2317 Ft - 488,2317 Ft | 200 Raktáron |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
|
| 33,4553 Ft - 33,4553 Ft | 13500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz