Menü Keresés

Benyomódugó 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10258590

Gyártói cikkszám:

465695

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 424,5443 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

212.272 Ft

500 x 424,5443 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 73.5 mm
d 59.6 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot