Menü Keresés

Domború falú karimás dugók 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Natúr

A domború falú karimás dugó biztonságos illeszkedést biztosít. Általános felhasználású dugóként, számos célra alkalmazható. Gyorsan illeszthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10180617

Gyártói cikkszám:

055034000003

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 139,5188 Ft
500 - 999 99,0047 Ft
1000 + 76,4392 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.952 Ft

100 x 139,5188 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 40.0 mm
d 34.0 mm
h 20.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot