Menü Keresés

Benyomódugó 23.0 mm 19.6 mm 27.4 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10180518

Gyártói cikkszám:

055023000003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 71,5556 Ft
500 - 999 50,6461 Ft
1000 + 36,29 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.156 Ft

100 x 71,5556 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 27.4 mm
d 23.0 mm
H 20.8 mm
h 19.6 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot