Menü Keresés

Anu-Lok tömítőcsavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0173

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Megveszem
2.531,157 Ft - 3.613,5868 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
2.387,1074 Ft - 3.407,8016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
2.033,157 Ft - 2.905,686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
1.983,7686 Ft - 2.835,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
3.123,8182 Ft - 4.461,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
2.008,4628 Ft - 2.868,6446 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
3.123,8182 Ft - 4.461,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
2.275,9835 Ft - 3.251,405 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
2.444,7273 Ft - 3.490,1157 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
2.045,5041 Ft - 2.922,1488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
1.864,4132 Ft - 2.662,8595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
2.164,8595 Ft - 3.095,0083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
2.481,7686 Ft - 3.547,7355 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
2.177,2066 Ft - 3.111,4711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
1.876,7603 Ft - 2.683,438 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
2.000,2314 Ft - 2.856,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
2.243,0578 Ft - 3.202,0165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
2.201,9008 Ft - 3.144,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
  • / 2
Tömítő csavar M8 25.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759629

Ártartomány
3.613 Ft - 2.531 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M8 12.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759599

Ártartomány
3.407 Ft - 2.387 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tömítő csavar M4 16.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759476

Ártartomány
2.905 Ft - 2.033 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M4 6.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759438

Ártartomány
2.835 Ft - 1.983 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M12 40.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759728

Ártartomány
4.461 Ft - 3.123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M4 12.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759469

Ártartomány
2.868 Ft - 2.008 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M12 50.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759735

Ártartomány
4.461 Ft - 3.123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tömítő csavar M5 20.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759537

Ártartomány
3.251 Ft - 2.275 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M6 12.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759544

Ártartomány
3.490 Ft - 2.444 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M4 20.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759483

Ártartomány
2.922 Ft - 2.045 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M3 6.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759384

Ártartomány
2.662 Ft - 1.864 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M5 8.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759490

Ártartomány
3.095 Ft - 2.164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M6 20.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759568

Ártartomány
3.547 Ft - 2.481 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tömítő csavar M5 10.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759506

Ártartomány
3.111 Ft - 2.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M3 8.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759391

Ártartomány
2.683 Ft - 1.876 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tömítő csavar M4 8.0 4.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759445

Ártartomány
2.856 Ft - 2.000 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tömítő csavar M5 16.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759520

Ártartomány
3.202 Ft - 2.243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M5 12.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759513

Ártartomány
3.144 Ft - 2.201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tömítő csavar M16 25.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759742

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tömítő csavar M16 50.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20759773

Ártartomány
5.630 Ft - 3.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0