Menü Keresés

Tömítő csavar M3 6.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Essentra cikkszám:

20759384

Gyártói cikkszám:

20759384

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.729,431 Ft
50 - 99 2.185,2322 Ft
100 - 199 2.046,0186 Ft
200 + 1.911,0235 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.729 Ft

1 x 2.729,431 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 6.0
h1 max 3.0
d2 max 5.5
A/F 2.5
d3 ±0.05 3.60
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot