Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759391
20759391
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 2.750,524 Ft |
| 50 - 99 | 2.202,1066 Ft |
| 100 - 199 | 2.062,893 Ft |
| 200 + | 1.923,6793 Ft |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 | 8.0 |
| h1 max | 3.0 |
| d2 max | 5.5 |
| A/F | 2.5 |
| d3 ±0.05 | 3.60 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |