Menü Keresés

Anu-Lok Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
78 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
1.514,5785 Ft - 2.164,8595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.683,3223 Ft - 2.403,5702 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.489,8843 Ft - 2.127,8182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.378,7603 Ft - 1.971,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.539,2727 Ft - 2.197,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.959,0744 Ft - 2.798,6777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.695,6694 Ft - 2.420,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.522,8099 Ft - 2.177,2066 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
5.881,3388 Ft - 8.400,1488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
3.728,8264 Ft - 5.325,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
3.909,9174 Ft - 5.585,0083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
4.251,5207 Ft - 6.070,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
4.959,4215 Ft - 7.087,2397 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
3.374,876 Ft - 4.823,6033 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
3.086,7769 Ft - 4.412,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
5.663,2066 Ft - 8.091,4711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
2.436,4959 Ft - 3.477,7686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.506,4628 Ft - 3.580,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
2.712,2479 Ft - 3.872,876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
2.806,9091 Ft - 4.008,6942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
  • / 4
Rögzítő csavar M8 8.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758257

Ártartomány
2.164 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M6 6.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758233

Ártartomány
2.403 Ft - 1.683 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M6 6.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758202

Ártartomány
2.127 Ft - 1.489 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M6 6.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758172

Ártartomány
1.971 Ft - 1.378 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M8 8.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758264

Ártartomány
2.197 Ft - 1.539 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758332

Ártartomány
2.798 Ft - 1.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758295

Ártartomány
2.420 Ft - 1.695 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M6 6.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758219

Ártartomány
2.177 Ft - 1.522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M20 20.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758615

Ártartomány
8.400 Ft - 5.881 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Rögzítő csavar M16 16.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758554

Ártartomány
5.325 Ft - 3.728 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M16 16.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758561

Ártartomány
5.585 Ft - 3.909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M16 16.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758578

Ártartomány
6.070 Ft - 4.251 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M16 16.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758585

Ártartomány
7.087 Ft - 4.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M16 16.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758530

Ártartomány
4.823 Ft - 3.374 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M10 10.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758431

Ártartomány
4.412 Ft - 3.086 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M16 16.0 100.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758592

Ártartomány
8.091 Ft - 5.663 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M10 10.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758394

Ártartomány
3.477 Ft - 2.436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M12 12.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758448

Ártartomány
3.580 Ft - 2.506 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M12 12.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758462

Ártartomány
3.872 Ft - 2.712 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M12 12.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758479

Ártartomány
4.008 Ft - 2.806 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2