Menü Keresés

Rögzítő csavar M16 16.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20758578

Gyártói cikkszám:

20758578

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 6.070,6612 Ft
100 - 199 5.465,6529 Ft
200 - 499 4.856,5289 Ft
500 + 4.251,5207 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.071 Ft

1 x 6.070,6612 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
l1 025 60.0
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
l2 025 20.0
A/F 14.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot