20758219
20758219
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.177,2066 Ft |
100 - 199 | 1.959,0744 Ft |
200 - 499 | 1.740,9422 Ft |
500 + | 1.522,8099 Ft |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
l2 025 | 7.5 |
A/F | 5.0 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Fej típusa | Gombfej |
Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz