Menü Keresés

Rögzítő csavar M20 20.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20758615

Gyártói cikkszám:

20758615

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 8.400,1488 Ft
100 - 199 7.560,5454 Ft
200 - 499 6.720,9422 Ft
500 + 5.881,3388 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.400 Ft

1 x 8.400,1488 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M20
l1 025 60.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot