20758202
20758202
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 2.127,8182 Ft |
| 100 - 199 | 1.913,8016 Ft |
| 200 - 499 | 1.703,9008 Ft |
| 500 + | 1.489,8843 Ft |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 5.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Fej típusa | Gombfej |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz