Menü Keresés

Anu-Lok Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
78 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
3.605,3554 Ft - 5.152,8595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
3.728,8264 Ft - 5.325,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
3.210,2479 Ft - 4.584,8926 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
1.596,8926 Ft - 2.280,0992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
2.177,2066 Ft - 3.111,4711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.588,6612 Ft - 2.267,7521 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.403,4546 Ft - 2.004,3471 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.308,7934 Ft - 1.868,5289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.345,8347 Ft - 1.922,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.757,405 Ft - 2.510,5785 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.539,2727 Ft - 2.197,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.514,5785 Ft - 2.164,8595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.646,281 Ft - 2.350,0661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.522,8099 Ft - 2.177,2066 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.839,719 Ft - 2.625,8182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3.086,7769 Ft - 4.412,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.350,0661 Ft - 3.354,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
1.959,0744 Ft - 2.798,6777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
1.852,0661 Ft - 2.646,3967 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3.210,2479 Ft - 4.584,8926 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
  • / 4
Rögzítő csavar M12 12.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758516

Ártartomány
5.152 Ft - 3.605 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M16 16.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758554

Ártartomány
5.325 Ft - 3.728 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M12 12.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758509

Ártartomány
4.584 Ft - 3.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M6 6.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758226

Ártartomány
2.280 Ft - 1.596 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M8 8.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758349

Ártartomány
3.111 Ft - 2.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758271

Ártartomány
2.267 Ft - 1.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M6 6.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758189

Ártartomány
2.004 Ft - 1.403 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M5 5.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758073

Ártartomány
1.868 Ft - 1.308 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M6 6.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758158

Ártartomány
1.922 Ft - 1.345 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M8 8.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758301

Ártartomány
2.510 Ft - 1.757 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758264

Ártartomány
2.197 Ft - 1.539 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758257

Ártartomány
2.164 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758288

Ártartomány
2.350 Ft - 1.646 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M6 6.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758219

Ártartomány
2.177 Ft - 1.522 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M6 6.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758240

Ártartomány
2.625 Ft - 1.839 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M10 10.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758431

Ártartomány
4.412 Ft - 3.086 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M10 10.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758387

Ártartomány
3.354 Ft - 2.350 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M8 8.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758332

Ártartomány
2.798 Ft - 1.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M8 8.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758325

Ártartomány
2.646 Ft - 1.852 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M16 16.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758523

Ártartomány
4.584 Ft - 3.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5