20758486
20758486
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 4.148,6281 Ft |
| 100 - 199 | 3.732,9422 Ft |
| 200 - 499 | 3.317,2562 Ft |
| 500 + | 2.905,686 Ft |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 025 | 45.0 |
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| A/F | 10.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Fej típusa | Gombfej |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz