Menü Keresés

Anu-Lok Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
78 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
1.234,7107 Ft - 1.761,5207 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.284,0992 Ft - 1.831,4876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.329,3719 Ft - 1.901,4546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
1.354,0661 Ft - 1.934,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.395,2231 Ft - 1.992,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.452,843 Ft - 2.074,314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.329,3719 Ft - 1.901,4546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.539,2727 Ft - 2.197,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.489,8843 Ft - 2.127,8182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.551,6198 Ft - 2.214,2479 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.354,0661 Ft - 1.934,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.308,7934 Ft - 1.868,5289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.345,8347 Ft - 1.922,0331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.177,0909 Ft - 1.679,2066 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.321,1405 Ft - 1.884,9917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
1.452,843 Ft - 2.074,314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.428,1488 Ft - 2.041,3884 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.440,4959 Ft - 2.057,8512 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
1.354,0661 Ft - 1.934,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
1.226,4793 Ft - 1.749,1736 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
  • / 4
Rögzítő csavar M3 3.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757953

Ártartomány
1.761 Ft - 1.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M3 3.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757960

Ártartomány
1.831 Ft - 1.284 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M3 3.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757977

Ártartomány
1.901 Ft - 1.329 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Rögzítő csavar M4 4.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758035

Ártartomány
1.934 Ft - 1.354 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M5 5.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758103

Ártartomány
1.992 Ft - 1.395 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M4 4.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758059

Ártartomány
2.074 Ft - 1.452 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M5 5.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758080

Ártartomány
1.901 Ft - 1.329 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M4 4.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758066

Ártartomány
2.197 Ft - 1.539 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M5 5.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758134

Ártartomány
2.127 Ft - 1.489 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M5 5.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758141

Ártartomány
2.214 Ft - 1.551 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M6 6.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758165

Ártartomány
1.934 Ft - 1.354 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M5 5.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758073

Ártartomány
1.868 Ft - 1.308 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M6 6.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758158

Ártartomány
1.922 Ft - 1.345 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M4 4.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757984

Ártartomány
1.679 Ft - 1.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M4 4.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758028

Ártartomány
1.884 Ft - 1.321 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Rögzítő csavar M5 5.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758127

Ártartomány
2.074 Ft - 1.452 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M5 5.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758110

Ártartomány
2.041 Ft - 1.428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M6 6.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758196

Ártartomány
2.057 Ft - 1.440 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Rögzítő csavar M5 5.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758097

Ártartomány
1.934 Ft - 1.354 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Rögzítő csavar M2.5 2.5 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757908

Ártartomány
1.749 Ft - 1.226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8