Sütikre vonatkozó irányelv

  1. Sütikre
  2. Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május 

1.1 A sütik kis szövegfájlok, amelyeket weboldalaink meglátogatásakor a számítógépén helyezünk el. Arra szolgálnak, hogy weboldalaink hatékonyabban működjenek, továbbá tájékoztassák a weboldal tulajdonosait arról, hogy a webhely miként teljesít. Ez biztosítja azt, hogy Ön a weboldal funkcióit teljes mértékben kiaknázhassa. 

1.2 Egy süti az igényeinek, preferenciáinak megfelelően alakíthatja a weboldalunk működését azáltal, hogy a személyre szabott beállításait összegyűjti és az adatait megjegyzi. Egy süti semmilyen módon nem biztosít hozzáférést számunkra a számítógépén található fájlokhoz, illetve az Ön adataihoz, kivéve az Ön által megadott adatokat és a weboldalunkon végzett bizonyos tevékenységeket. Tudjuk, hogy az embereknek aggályaik vannak a sütikkel kapcsolatban, de úgy véljük, hogy a megfelelő használatuk mindkét fél számára kellő mértékű előnyt biztosít. A sütiket bármikor törölheti a számítógépéről, ennek elvégzésével kapcsolatban a www.allaboutcookies.org címen talál tanácsokat. 

1.3 We know that people have concerns about cookies, but we believe that the benefit we both gain from their proper use is worthwhile. You can, however, delete cookies from your computer at any time and advice as to how to do this is available at www.allaboutcookies.org.

1.4 A sütihasználatunkkal kapcsolatban végeztünk egy auditot és úgy véljük, hogy a weboldalunkon nem alkalmazunk olyan sütiket, amelyek indokolatlanul mélyrehatóak lennének. Elemző sütiket használunk, amelyek névtelen formátumban gyűjtenek adatokat, beleértve a weboldal látogatóinak számát, honnan érkeztek a látogatók és a meglátogatott oldalakat. Használunk sütit az e-mailes figyelmeztető alkalmazás működtetéséhez, és annak megjegyzésére, ha már elfogadta a Sütikre vonatkozó irányelv nyilatkozatát. Sütiket alkalmazunk célzott feladatokra és hirdetési célokra. Az alábbi sütiket használhatjuk weboldalunkon: 

Süti neve/szolgáltató

A használat célja:

Essentra

Ország- és nyelvbeállítások megjegyzése

Essentra

Félbehagyott kosáradatok megőrzése

Essentra

Releváns termék felülbírálása a korábbi keresési előzmények alapján

Google

Keresési hirdetések és remarketing

Google

Weboldal teljesítménye és közönségelemzés

Hotjar

Weboldal-használati minták és felhasználói visszajelzés

Tealium

Címkekezelő rendszer

1.5 A legtöbb webböngésző a beállításain keresztül a sütik többsége tekintetében lehetővé tesz bizonyos szintű felügyeletet. Ha többet szeretne megtudni a sütikről, beleértve a létrehozási módjukat, a kezelésük, blokkolásuk/letiltásuk módját, látogassa meg a www.allaboutcookies.org webhelyet. 

2. Hogyan léphet kapcsolatba velünk

2.1 Személyes adatokkal vagy ezen irányelvvel kapcsolatos bármilyen kérdését továbbítsa a jogi osztály vezetőjéhez aki örömmel áll rendelkezésreaz alábbi elérhatőségeken.

Levélben az alábbi címen: Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 1AU.

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május