Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0461 € - 0,0569 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 1196 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 1000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 2872 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 8556 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0661 € | 1000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 1000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 478 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 5732 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 467 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | 570 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 13 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer