Menu Rechercher

Entretoise 8.2 mm 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Nouvelle référence Essentra:

10187036

Ancienne référence Essentra:

1111550000VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 12.0 mm
Diamètre intérieur 8.2 mm
Diamètre extérieur 16.0 mm
Matière Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Quantité du paquet 1000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter