10233214
1112430000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 4.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.157 in |
Inside Diameter | 12.0 mm |
Inside Diameter | 0.472 in |
Outside Diameter | 23.0 mm |
Outside Diameter | 0.906 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Colour | Natural |
Spacer Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Package Quantity | 1000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer