Menu Rechercher

Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Nouvelle référence Essentra:

10078914

Ancienne référence Essentra:

1114520000VR

798 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2999 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

299,90 €

1000 x 0,2999 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 7.0 mm
Diamètre intérieur 6.2 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Matière Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926300090
Quantité du paquet 1000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter