Menu Rechercher

Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Nouvelle référence Essentra:

10114957

Ancienne référence Essentra:

005457200002

7072 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1476 €
1000 + 0,1057 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

73,80 €

500 x 0,1476 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 6.0 mm
Diamètre intérieur 5.2 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Matière PA
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Quantité du paquet 500

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter