Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEEK Composants mécaniques

 (12 Types de produit)


Entretoises hexagonales FF – Peek

Les entretoises hexagonales FF en PEEK sont des composants de précision qui assurent une fixation sécurisée et un alignement exact dans les systèmes électriques et mécaniques. Elles fournissent des filetages internes, pour un support fiable dans des conditions difficiles.

Le PEEK (polyétheréthercétone) présente une résistance aux flammes, une stabilité dimensionnelle ainsi qu'une résistance aux produits chimiques et à la chaleur (jusqu'à 260 C). Il présente également un rapport résistance/poids élevé et un faible échappement de gaz, ce qui garantit des performances constantes dans les applications sensibles.

Ces entretoises sont bien adaptées aux applications électriques dans les secteurs de l’aérospatiale, des télécommunications et de la fabrication de semi-conducteurs. Idéales pour une utilisation dans les connecteurs, les circuits imprimés et pour les équipements soumis à des conditions difficiles. Matière: PEEK Couleur: Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0Séries: SRP0503

Entretoises hexagonales M-F – PEEK

Les entretoises hexagonales mâles-femelles, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

La forme hexagonale assure une prise en main sûre lors de l'installation. Le filetage mâle vers femelle permet un empilement ou un couplage de composants flexibles qui garantit un alignement et un espacement précis de l'assemblage.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRT0096

Rondelles - PEEK

Les rondelles plates fabriquées à partir de matière PEEK offrent une grande résistance mécanique, une excellente résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique.

Elles fournissent une surface robuste et uniforme pour la répartition des contraintes, ce qui contribue à réduire les dommages lors de l’assemblage et à prolonger la durée de vie des composants. Elles sont idéales pour une utilisation dans des environnements comportant de fortes charges mécaniques ou des mouvements répétés.

Les rondelles conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1929

Vis CHC tête basse - PEEK

Vis à tête basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Le profil de tête basse est idéal pour les assemblages qui nécessitent une tolérance minimale, tout en garantissant des performances de fixation efficaces.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0085, SRK0087

Vis CHC tête ultra basse - PEEK

Vis à tête ultra basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Le design de la tête ultra basse crée un profil surbaissé, ce qui le rend idéal pour les petits assemblages ou les applications à montage en applique où les fixations standard pourraient être trop encombrantes ou interférer avec la fonctionnalité.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0067, SRK0084

Vis CHC – PEEK

Les vis à douille hexagonale à tête cylindrique, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

La forme à tête cylindrique assure une finition soignée et affleurante. Elle est dotée d'une tête cylindrique avec un système d'entraînement hexagonal encastré qui permet un serrage sûr, avec une clé Allen ou une clé à molette, réduisant ainsi le risque de glissement ou de dommages lors du montage.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela la rend idéale pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0083

Vis tête cylindrique fendue – PEEK

Les vis tête cylindique fendues, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Disposent d'une « tête cylindique » avec un entraînement à fente qui permet une application de couple sécurisée, à l'aide d'outils standard. Le design fendu facilite l'installation et le démontage. La forme robuste de la tête augmente la surface de contact, améliorant ainsi la répartition de la charge et sa fiabilité mécanique dans les composants assemblés.

Elles conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0088

Vis tête fraisée - PEEK

Les vis à tête hexagonale fraisée, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance chimique et une stabilité thermique.

Le design de tête fraisée leur permet de s'intégrer parfaitement dans une surface. Il offre une finition propre et discrète, adaptée à l'assemblage de précision.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0086, SR2011

Vis tête hexagonale – PEEK

Les vis hexagonales en PEEK offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Elles présentent une tige entièrement filetée qui améliore la résistance au cisaillement et l'alignement dans les assemblages. Le design permet des applications à couple élevé et des fixations sécurisées à l'aide d'outils standard, garantissant ainsi la fiabilité lors des tâches d'assemblage et de maintenance.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs de la fabrication de semi-conducteurs et du traitement chimique. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1930

Vis ventilées - CHC – PEEK

Les vis CHC ventilées, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique exceptionnelles.

Elles disposent d’un noyau creux ou d’une aération qui permet aux gaz ou aux liquides piégés de s’échapper, ce qui les rend parfaites pour les applications sous vide.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2012

Vis ventilées tête cylindrique – PEEK

Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.

L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931

Écrous hexagonaux - PEEK

Les écrous hexagonaux fabriqués en PEEK offrent une grande résistance mécanique, une excellente résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique.

Ils sont idéaux pour les environnements difficiles, où les écrous classiques en métal ou en plastique peuvent se corroder. La conception hexagonale permet une installation facile, en utilisant des outils standard. Elle offre une fixation sûre et fiable pour une large gamme d’assemblages filetés.

Les écrous conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : ils sont donc idéaux pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2014