Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEEK Composants mécaniques M2

 (3 Types de produit)


Vis tête cylindrique fendue – PEEK

Les vis tête cylindique fendues, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Disposent d'une « tête cylindique » avec un entraînement à fente qui permet une application de couple sécurisée, à l'aide d'outils standard. Le design fendu facilite l'installation et le démontage. La forme robuste de la tête augmente la surface de contact, améliorant ainsi la répartition de la charge et sa fiabilité mécanique dans les composants assemblés.

Elles conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0088

Vis tête fraisée - PEEK

Les vis à tête hexagonale fraisée, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance chimique et une stabilité thermique.

Le design de tête fraisée leur permet de s'intégrer parfaitement dans une surface. Il offre une finition propre et discrète, adaptée à l'assemblage de précision.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0086, SR2011

Vis ventilées tête cylindrique – PEEK

Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.

L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931