Menu  Rechercher

Rondelles - PEEK

En cours de production

Les rondelles plates fabriquées à partir de matière PEEK offrent une grande résistance mécanique, une excellente résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique.

Elles fournissent une surface robuste et uniforme pour la répartition des contraintes, ce qui contribue à réduire les dommages lors de l’assemblage et à prolonger la durée de vie des composants. Elles sont idéales pour une utilisation dans des environnements comportant de fortes charges mécaniques ou des mouvements répétés.

Les rondelles conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1929

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 h1 d1 Pour filetage Ajouter au panier
0,9822 € - 1,0913 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1.0
5.3
M5
0,8988 € - 0,9987 € Demander le délai de livraison ici
9.0
0.8
4.3
M4
0,7767 € - 0,863 € Demander le délai de livraison ici
7.0
0.5
3.2
M3
1,2983 € - 1,4426 € Demander le délai de livraison ici
12.5
1.6
6.4
M6
3,3956 € - 3,7729 € Demander le délai de livraison ici
21.0
2.0
10.5
M10
2,6299 € - 2,9221 € Demander le délai de livraison ici
17.0
1.6
8.4
M8
Rondelle plate M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

20828424

Gamme de prix
1,0913 € - 0,9822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M5
  • h1
    1.0
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • Résistance à la traction (N)
    116 N/mm
Rondelle plate M4 4.3 9.0 0.8 Beige PEEK

20828417

Gamme de prix
0,9987 € - 0,8988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M4
  • h1
    0.8
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • Résistance à la traction (N)
    116 N/mm
Rondelle plate M3 3.2 7.0 0.5 Beige PEEK

20828400

Gamme de prix
0,863 € - 0,7767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M3
  • h1
    0.5
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • Résistance à la traction (N)
    116 N/mm
Rondelle plate M6 6.4 12.5 1.6 Beige PEEK

20828431

Gamme de prix
1,4426 € - 1,2983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M6
  • h1
    1.6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.5
  • Résistance à la traction (N)
    116 N/mm
Rondelle plate M10 10.5 21.0 2.0 Beige PEEK

20828455

Gamme de prix
3,7729 € - 3,3956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M10
  • h1
    2.0
  • d1
    10.5
  • d2
    21.0
  • Résistance à la traction (N)
    116 N/mm
Rondelle plate M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

20828448

Gamme de prix
2,9221 € - 2,6299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage
    M8
  • h1
    1.6
  • d1
    8.4
  • d2
    17.0
  • Résistance à la traction (N)
    116 N/mm