Menu  Rechercher

Vis CHC tête ultra basse - PEEK

En cours de production

Vis à tête ultra basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Le design de la tête ultra basse crée un profil surbaissé, ce qui le rend idéal pour les petits assemblages ou les applications à montage en applique où les fixations standard pourraient être trop encombrantes ou interférer avec la fonctionnalité.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0067, SRK0084

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,9055 € - 2,0991 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Tête creuse
1.0
1.6
2.5
25.0
0,9986 € - 1,1005 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Tête creuse
0.8
1.0
1.5
8.0
1,5183 € - 1,6711 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Tête creuse
1.0
1.6
2.5
15.0
1,2431 € - 1,3654 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Tête creuse
1.0
1.6
2.5
8.0
1,2941 € - 1,4266 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Tête creuse
0.8
1.0
1.5
20.0
1,0597 € - 1,1616 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
0.9
1.4
2.0
10.0
1,0088 € - 1,1107 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
0.9
1.4
2.0
8.0
1,4266 € - 1,5692 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
0.9
1.4
2.0
25.0
1,5896 € - 1,7526 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
1.2
2.0
3.0
12.0
0,9782 € - 1,2228 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
0,9986 € - 1,2533 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
1,1107 € - 1,3858 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
1,1718 € - 1,4673 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
2,1399 € - 2,6799 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
1,4979 € - 1,6507 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Tête creuse
1.2
2.0
3.0
10.0
1,1107 € - 1,2228 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Tête creuse
0.9
1.4
2.0
12.0
1,4062 € - 1,5488 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Tête creuse
1.0
1.6
2.5
12.0
1,9055 € - 2,3844 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
30.0
1,4469 € - 1,8138 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
1,2839 € - 1,61 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
  • sur 3
Vis tête basse Tête creuse M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833459

Gamme de prix
2,0991 € - 1,9055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833299

Gamme de prix
1,1005 € - 0,9986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M5 15.0 9.0 PEEK Beige

20833435

Gamme de prix
1,6711 € - 1,5183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411

Gamme de prix
1,3654 € - 1,2431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vis tête basse Tête creuse M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336

Gamme de prix
1,4266 € - 1,2941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vis tête basse Tête creuse M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367

Gamme de prix
1,1616 € - 1,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833350

Gamme de prix
1,1107 € - 1,0088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833404

Gamme de prix
1,5692 € - 1,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480

Gamme de prix
1,7526 € - 1,5896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534

Gamme de prix
1,2228 € - 0,9782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vis tête basse Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541

Gamme de prix
1,2533 € - 0,9986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vis tête basse Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633

Gamme de prix
1,3858 € - 1,1107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833640

Gamme de prix
1,4673 € - 1,1718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vis tête basse Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Beige

20833794

Gamme de prix
2,6799 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vis tête basse Tête creuse M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833473

Gamme de prix
1,6507 € - 1,4979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vis tête basse Tête creuse M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833374

Gamme de prix
1,2228 € - 1,1107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vis tête basse Tête creuse M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428

Gamme de prix
1,5488 € - 1,4062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833725

Gamme de prix
2,3844 € - 1,9055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Vis tête basse Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756

Gamme de prix
1,8138 € - 1,4469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vis tête basse Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589

Gamme de prix
1,61 € - 1,2839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0