Les vis à douille hexagonale à tête cylindrique, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
La forme à tête cylindrique assure une finition soignée et affleurante. Elle est dotée d'une tête cylindrique avec un système d'entraînement hexagonal encastré qui permet un serrage sûr, avec une clé Allen ou une clé à molette, réduisant ainsi le risque de glissement ou de dommages lors du montage.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela la rend idéale pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0083
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3043 € - 1,4367 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
12.0
|
||
| 1,8342 € - 2,0176 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 1,131 € - 1,2431 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 1,6609 € - 1,824 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 1,1005 € - 1,2126 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1,4775 € - 1,6304 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 1,5081 € - 1,6609 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 1,4469 € - 1,5896 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
| 1,3043 € - 1,4367 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
||
| 2,1297 € - 2,3437 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| 2,1399 € - 2,3538 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 5,0236 € - 5,5229 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
||
| 3,3728 € - 3,7091 € | 60 En stock |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
| 1,6405 € - 1,8036 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 2,5271 € - 2,7818 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 1,4571 € - 1,5998 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 2,7207 € - 2,9958 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 1,5998 € - 1,7628 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 2,4456 € - 2,6901 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer