Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
12,2381 € - 20,3901 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
40.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
35.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
5,7471 € - 9,5786 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
70.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
9,3034 € - 15,4989 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
100.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
5,5026 € - 9,171 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
55.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
2,1297 € - 3,5563 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
50.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
2,4659 € - 4,1167 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
7.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
4,881 € - 8,1316 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
55.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
10,5976 € - 17,6592 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
100.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
15,3461 € - 25,5769 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
100.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
13,6342 € - 22,7237 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
65.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
16.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
2,4252 € - 4,0454 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
7.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
3,3525 € - 5,5841 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
14.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
5,3395 € - 8,8958 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
35.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
4,7485 € - 7,9176 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
10.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
14,0112 € - 23,3554 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
75.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
20,6755 € - 34,4625 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
60.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
7,0412 € - 11,7388 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
14.0
Titane G2
12.0
Clé hexagonale
14.0
11,6267 € - 19,3711 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
55.0
Titane G2
12.0
Clé hexagonale
14.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 40.0 Inox 316

20249496

Gamme de prix
20,3901 € - 12,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 35.0 Inox 316

20248819

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 70.0 Acier inox 303

20248192

Gamme de prix
9,5786 € - 5,7471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 100.0 Inox 316

20249250

Gamme de prix
15,4989 € - 9,3034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 55.0 Inox 316

20249304

Gamme de prix
9,171 € - 5,5026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 50.0 Acier inox 303

20247935

Gamme de prix
3,5563 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 7.0 Acier inox 303

20247980

Gamme de prix
4,1167 € - 2,4659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 55.0 Inox 316

20249052

Gamme de prix
8,1316 € - 4,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 100.0 Inox 316

20249106

Gamme de prix
17,6592 € - 10,5976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 100.0 Inox 316

20249595

Gamme de prix
25,5769 € - 15,3461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 65.0 Inox 316

20249540

Gamme de prix
22,7237 € - 13,6342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 16.0 Inox 316

20248765

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 7.0 Inox 316

20245016

Gamme de prix
4,0454 € - 2,4252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 14.0 Inox 316

20245061

Gamme de prix
5,5841 € - 3,3525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 35.0 Inox 316

20245115

Gamme de prix
8,8958 € - 5,3395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 10.0 Inox 316

20245160

Gamme de prix
7,9176 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 75.0 Inox 316

20244927

Gamme de prix
23,3554 € - 14,0112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 60.0 Inox 316

20249663

Gamme de prix
34,4625 € - 20,6755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 14.0 Titane G2

20249762

Gamme de prix
11,7388 € - 7,0412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 55.0 Titane G2

20249861

Gamme de prix
19,3711 € - 11,6267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0