Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 70.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20248192

Référence du fabricant:

20248192

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 9,5786 €
100 - 199 8,6207 €
200 - 499 7,6628 €
500 - 999 6,705 €
1000 + 5,7471 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,58 €

1 x 9,5786 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 70.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290
Finition Noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter