Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
11,963 € - 19,9418 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
65.0
Titane G2
12.0
Clé hexagonale
14.0
7,4998 € - 12,4929 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
8.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
9,4868 € - 15,8148 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
18.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
12,1261 € - 20,2067 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
35.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
14,3679 € - 23,9465 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
60.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
16,3243 € - 27,2073 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
35.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
26,0762 € - 43,4603 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
90.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
14,806 € - 24,6699 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
75.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
12,2381 € - 20,3901 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
50.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
45.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
40.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
2,5882 € - 4,3103 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
7.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
23,2739 € - 38,7933 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
75.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
17,1293 € - 28,5523 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
65.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
21,3276 € - 35,5529 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
100.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
1,6304 € - 2,7105 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
18.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
4,453 € - 7,4285 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
14.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
3,6582 € - 6,1038 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
45.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
7,8259 € - 13,0432 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
90.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
1,7526 € - 2,9143 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
14.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 65.0 Titane G2

20249885

Gamme de prix
19,9418 € - 11,963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 8.0 Titane G5

20249939

Gamme de prix
12,4929 € - 7,4998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 18.0 Titane G5

20249984

Gamme de prix
15,8148 € - 9,4868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 35.0 Titane G5

20250027

Gamme de prix
20,2067 € - 12,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 60.0 Titane G5

20250072

Gamme de prix
23,9465 € - 14,3679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 35.0 Inox 316

20249618

Gamme de prix
27,2073 € - 16,3243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 90.0 Inox 316

20249717

Gamme de prix
43,4603 € - 26,0762 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 75.0 Inox 316

20249564

Gamme de prix
24,6699 € - 14,806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 50.0 Inox 316

20249519

Gamme de prix
20,3901 € - 12,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 45.0 Inox 316

20245566

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 40.0 Acier inox 303

20245764

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 7.0 Inox 316

20245368

Gamme de prix
4,3103 € - 2,5882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 75.0 Inox 316

20247652

Gamme de prix
38,7933 € - 23,2739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 65.0 Acier inox 303

20248659

Gamme de prix
28,5523 € - 17,1293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 100.0 Acier inox 303

20248703

Gamme de prix
35,5529 € - 21,3276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 18.0 Acier inox 303

20247751

Gamme de prix
2,7105 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 14.0 Acier inox 303

20248345

Gamme de prix
7,4285 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 45.0 Acier inox 303

20248024

Gamme de prix
6,1038 € - 3,6582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 90.0 Acier inox 303

20248079

Gamme de prix
13,0432 € - 7,8259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 14.0 Acier inox 303

20247881

Gamme de prix
2,9143 € - 1,7526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0