Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 40.0 Inox 316

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20249496

Référence du fabricant:

20249496

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 20,3901 €
100 - 199 18,3521 €
200 - 499 16,3141 €
500 - 999 14,2761 €
1000 + 12,2381 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

20,39 €

1 x 20,3901 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 40.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Inox 316
Code produit 7318156290
Finition Noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter