Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2354 € - 23,7325 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Titane G5
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 4,1167 € - 6,8578 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Titane G2
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 7,6221 € - 12,7069 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Titane G5
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 11,2395 € - 18,7394 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Titane G5
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 56,1469 € - 93,5849 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Titane G5
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 9,8843 € - 16,4772 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Titane G2
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 9,12 € - 15,2034 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Titane G2
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 22,0511 € - 36,7451 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Titane G5
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 6,6642 € - 11,1071 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Titane G2
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 5,3395 € - 8,8958 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Titane G2
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 26,3615 € - 43,9392 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Titane G5
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 32,2921 € - 53,8133 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Titane G5
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 3,1283 € - 5,207 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
25.0
|
Titane G2
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 4,3817 € - 7,296 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
3.0
|
Titane G2
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 7,1839 € - 11,9732 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Titane G5
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 6,1853 € - 10,3122 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 1,4571 € - 2,4252 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 3,4951 € - 5,8286 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 3,5359 € - 5,90 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 6,868 € - 11,4535 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer