Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
2,038 € - 3,4034 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
7.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,8735 € - 4,7893 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
18.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
3,006 € - 5,0134 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Inox 416
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,1602 € - 3,6072 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
7.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
5,635 € - 9,3849 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
45.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
5.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
3,006 € - 5,0032 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
8.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,648 € - 6,0834 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
20.0
Titane G2
4.0
Clé hexagonale
6.0
4,7485 € - 7,9176 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
25.0
Titane G2
5.0
Clé hexagonale
8.0
6,6642 € - 11,1071 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
25.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
32,2921 € - 53,8133 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
75.0
Titane G5
18.0
Clé hexagonale
24.0
6,0019 € - 9,9963 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
18.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
56,1469 € - 93,5849 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
90.0
Titane G5
22.0
Clé hexagonale
30.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
18.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
8,3252 € - 13,8787 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
40.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
4,881 € - 8,1316 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Titane G5
5.0
Clé hexagonale
8.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
8.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
15,2951 € - 25,4953 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
80.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
5,3395 € - 8,8958 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
19,9825 € - 33,3111 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
25.0
Titane G5
18.0
Clé hexagonale
24.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 7.0 Inox 316

20245337

Gamme de prix
3,4034 € - 2,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 18.0 Inox 316

20245382

Gamme de prix
4,7893 € - 2,8735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Inox 416

20245641

Gamme de prix
5,0134 € - 3,006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 7.0 Acier inox 303

20245948

Gamme de prix
3,6072 € - 2,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 45.0 Inox 316

20245474

Gamme de prix
9,3849 € - 5,635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Inox 316

20233082

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 8.0 Titane G2

20241438

Gamme de prix
5,0032 € - 3,006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 20.0 Titane G2

20241636

Gamme de prix
6,0834 € - 3,648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Titane G2

20241834

Gamme de prix
7,9176 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 25.0 Titane G2

20242022

Gamme de prix
11,1071 € - 6,6642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 75.0 Titane G5

20244200

Gamme de prix
53,8133 € - 32,2921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 18.0 Titane G2

20242008

Gamme de prix
9,9963 € - 6,0019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 90.0 Titane G5

20244354

Gamme de prix
93,5849 € - 56,1469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 18.0 Titane G2

20242237

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 40.0 Titane G2

20242282

Gamme de prix
13,8787 € - 8,3252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Titane G5

20243302

Gamme de prix
8,1316 € - 4,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Titane G2

20242183

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 80.0 Titane G2

20242114

Gamme de prix
25,4953 € - 15,2951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 6.0 Titane G2

20242169

Gamme de prix
8,8958 € - 5,3395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 25.0 Titane G5

20244101

Gamme de prix
33,3111 € - 19,9825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0