Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
2,4252 € - 4,0454 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
8.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,4469 € - 2,4048 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
20.0
Acier inox 303
4.0
Tournevis fendu
6.0
4,7893 € - 7,9787 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
30.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
1,7526 € - 2,9143 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
14.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
1,9157 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
4.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
5.0
1,9972 € - 3,3321 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
5.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,6711 € - 2,7818 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
8.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
4,1371 € - 6,8884 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
12.0
Acier inox 303
16.0
Tournevis fendu
20.0
3,0264 € - 5,044 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
30.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
2,7207 € - 4,5345 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
14.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,8545 € - 3,0977 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
2,1399 € - 3,5665 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
20.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
5.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
12,0955 € - 20,1558 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
50.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
14,806 € - 24,6699 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
75.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,7804 € - 6,2974 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
5,635 € - 9,3849 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
40.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
3,4747 € - 5,7981 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
60.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
5,2172 € - 8,692 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
16.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 8.0 Inox 316

20228637

Gamme de prix
4,0454 € - 2,4252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 20.0 Acier inox 303

20228330

Gamme de prix
2,4048 € - 1,4469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 30.0 Inox 316

20233419

Gamme de prix
7,9787 € - 4,7893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 14.0 Acier inox 303

20231927

Gamme de prix
2,9143 € - 1,7526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 4.0 Inox 316

20232955

Gamme de prix
3,1894 € - 1,9157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 5.0 Acier inox 303

20231989

Gamme de prix
3,3321 € - 1,9972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 8.0 Acier inox 303

20231897

Gamme de prix
2,7818 € - 1,6711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 12.0 Acier inox 303

20232221

Gamme de prix
6,8884 € - 4,1371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 30.0 Acier inox 303

20232078

Gamme de prix
5,044 € - 3,0264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 14.0 Acier inox 303

20232030

Gamme de prix
4,5345 € - 2,7207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Acier inox 303

20231934

Gamme de prix
3,0977 € - 1,8545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 20.0 Acier inox 303

20231941

Gamme de prix
3,5665 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Acier inox 303

20231873

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 50.0 Inox 316

20233594

Gamme de prix
20,1558 € - 12,0955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 75.0 Inox 316

20233648

Gamme de prix
24,6699 € - 14,806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Inox 316

20233372

Gamme de prix
6,2974 € - 3,7804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 40.0 Inox 316

20233426

Gamme de prix
9,3849 € - 5,635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Inox 316

20234034

Gamme de prix
5,7981 € - 3,4747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 60.0 Inox 316

20233525

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 16.0 Inox 316

20234133

Gamme de prix
8,692 € - 5,2172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0