Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 14.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20245696

Référence du fabricant:

20245696

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,4252 €
100 - 199 2,1806 €
200 - 499 1,9361 €
500 - 999 1,7017 €
1000 + 1,4571 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,43 €

1 x 2,4252 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 14.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter