Menu  Rechercher

Glissières

En cours de production

Les glissières de tiroirs télescopiques se composent de plusieurs rails emboîtables qui s'étendent et se rétractent par étapes. Cette conception permet aux tiroirs de s'ouvrir complètement, offrant un accès complet au contenu. La capacité de charge statique est spécifiée au centre des rails, à travers tous les trous de montage.

Fabriquées à partir de matériaux à haute résistance, notamment de l'acier laminé à froid et de l'acier inoxydable qui garantissent la durabilité, la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont conçues pour supporter des poids allant de 20 kg pour les applications légères jusqu'à 200 kg pour les applications industrielles plus lourdes.

Attention : les glissières sont vendues séparément en tant qu'unités individuelles.

  • En raison des matériaux utilisés et des sections de roulements à billes exposées, ces glissières sont principalement destinées aux applications internes et propres telles que l'ébénisterie, les systèmes de stockage industriels et les applications automobiles.
Matière: Inox 304, Acier noirci, Acier laminé à froid Séries: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Slide length sl Slide travel tr Matière Load/pair max. kg Ajouter au panier
22,58 € - 32,26 € Demander le délai de livraison ici
550.0
574.0
Acier laminé à froid
80.0
14,07 € - 20,10 € Demander le délai de livraison ici
335.6
335.6
Acier laminé à froid
60.0
16,21 € - 23,15 € Demander le délai de livraison ici
406.4
406.4
Acier laminé à froid
60.0
3,19 € - 4,55 € Demander le délai de livraison ici
250.0
250.0
Acier laminé à froid
45.0
9,91 € - 14,16 € Demander le délai de livraison ici
550.0
550.0
Acier laminé à froid
45.0
5,54 € - 7,91 € Demander le délai de livraison ici
400.0
400.0
Acier laminé à froid
45.0
10,75 € - 15,36 € Demander le délai de livraison ici
600.0
600.0
Acier laminé à froid
45.0
8,16 € - 11,65 € Demander le délai de livraison ici
550.0
552.0
Acier laminé à froid
30.0
16,96 € - 24,23 € Demander le délai de livraison ici
457.2
457.2
Acier laminé à froid
60.0
3,70 € - 5,28 € Demander le délai de livraison ici
300.0
300.0
Acier laminé à froid
45.0
69,08 € - 98,69 € Demander le délai de livraison ici
558.0
558.0
Acier laminé à froid
200.0
10,64 € - 15,20 € Demander le délai de livraison ici
400.0
400.0
Acier laminé à froid
60.0
2,21 € - 3,16 € Demander le délai de livraison ici
250.0
250.0
Acier noirci
20.0
9,38 € - 13,40 € Demander le délai de livraison ici
350.0
350.0
Acier laminé à froid
60.0
2,05 € - 2,93 € Demander le délai de livraison ici
300.0
300.0
Acier noirci
20.0
27,89 € - 39,84 € Demander le délai de livraison ici
350.0
360.0
Inox 304
30.0
29,43 € - 42,04 € Demander le délai de livraison ici
300.0
312.0
Inox 304
45.0
38,21 € - 54,59 € Demander le délai de livraison ici
450.0
462.0
Inox 304
45.0
3,00 € - 4,28 € Demander le délai de livraison ici
400.0
400.0
Acier noirci
20.0
3,40 € - 4,85 € Demander le délai de livraison ici
450.0
450.0
Acier noirci
20.0
  • sur 4
Glissière 550.0 574.0 80.0 Acier laminé à froid

20755409

Gamme de prix
32,26 € - 22,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    574.0
  • c
    192.0
  • e
    416.0
  • f
    224.0
Glissière 335.6 335.6 60.0 Acier laminé à froid

20755454

Gamme de prix
20,10 € - 14,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    335.6
  • Slide travel tr
    335.6
  • f
    46.6
  • g
    128.0
  • h
    128.0
Glissière 406.4 406.4 60.0 Acier laminé à froid

20755461

Gamme de prix
23,15 € - 16,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    406.4
  • Slide travel tr
    406.4
  • b
    288.0
  • f
    33.4
  • g
    160.0
Glissière 250.0 250.0 45.0 Acier laminé à froid

20755539

Gamme de prix
4,55 € - 3,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    35.0
  • b
    160.0
  • b1
    160.0
Glissière 550.0 550.0 45.0 Acier laminé à froid

20755591

Gamme de prix
14,16 € - 9,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    550.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Glissière 400.0 400.0 45.0 Acier laminé à froid

20755560

Gamme de prix
7,91 € - 5,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Glissière 600.0 600.0 45.0 Acier laminé à froid

20755607

Gamme de prix
15,36 € - 10,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    600.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Glissière 550.0 552.0 30.0 Acier laminé à froid

20755690

Gamme de prix
11,65 € - 8,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    552.0
  • c
    224.0
  • c1
    448.0
  • d
    160.0
Glissière 457.2 457.2 60.0 Acier laminé à froid

20755478

Gamme de prix
24,23 € - 16,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    457.2
  • Slide travel tr
    457.2
  • b
    352.0
  • d
    25.45
  • e
    32.15
Glissière 300.0 300.0 45.0 Acier laminé à froid

20755546

Gamme de prix
5,28 € - 3,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    96.0
Glissière 558.0 558.0 200.0 Acier laminé à froid

20755317

Gamme de prix
98,69 € - 69,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    558.0
  • Slide travel tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0
Glissière 400.0 400.0 60.0 Acier laminé à froid

20755720

Gamme de prix
15,20 € - 10,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • c
    127.0
  • d
    84.0
  • e
    126.0
Glissière 250.0 250.0 20.0 Acier noirci

20755768

Gamme de prix
3,16 € - 2,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    500.0
  • c
    99.0
  • e
    96.0
Glissière 350.0 350.0 60.0 Acier laminé à froid

20755713

Gamme de prix
13,40 € - 9,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • c
    98.0
  • d
    98.0
  • e
    98.0
Glissière 300.0 300.0 20.0 Acier noirci

20755775

Gamme de prix
2,93 € - 2,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    600.0
  • c
    85.0
  • e
    121.0
Glissière 350.0 360.0 30.0 Inox 304

20755843

Gamme de prix
39,84 € - 27,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    360.0
  • c
    715.0
  • d
    210.0
  • e
    310.0
Glissière 300.0 312.0 45.0 Inox 304

20755898

Gamme de prix
42,04 € - 29,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    312.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Glissière 450.0 462.0 45.0 Inox 304

20755928

Gamme de prix
54,59 € - 38,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    462.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Glissière 400.0 400.0 20.0 Acier noirci

20755799

Gamme de prix
4,28 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    800.0
  • c
    185.0
  • e
    171.0
Glissière 450.0 450.0 20.0 Acier noirci

20755805

Gamme de prix
4,85 € - 3,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    900.0
  • c
    235.0
  • e
    191.0