Menu  Rechercher

Glissière 558.0 558.0 200.0 Acier laminé à froid

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Référence Essentra :

20755317

Référence du fabricant:

20755317

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 98,69 €
20 - 49 88,82 €
50 - 99 78,95 €
100 + 69,08 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

98,69 €

1 x 98,69 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Slide length sl 558.0
Slide travel tr 558.0
a 127.0
b 190.0
f 347.0
g 407.0
h 433.0
j 452.0
k 471.00
q 457.0
R 514.0
s 533.0
Load/pair max. kg 200.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter