Menu  Rechercher

Glissière 660.0 660.0 200.0 Acier laminé à froid

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Référence Essentra :

20755331

Référence du fabricant:

20755331

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 119,4268 €
20 - 49 107,4841 €
50 - 99 95,5414 €
100 + 83,5988 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

119,43 €

1 x 119,4268 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Slide length sl 660.0
Slide travel tr 660.0
a 127.0
b 190.0
f 449.0
g 509.0
h 534.0
j 553.0
k 573.0
q 558.0
R 615.0
s 635.0
Load/pair max. kg 200.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter