Menu  Rechercher

Glissière 508.0 508.0 200.0 Acier laminé à froid

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Référence Essentra :

20755300

Référence du fabricant:

20755300

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 91,4247 €
20 - 49 82,2843 €
50 - 99 73,1438 €
100 + 63,9932 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

91,42 €

1 x 91,4247 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Slide length sl 508.0
Slide travel tr 508.0
a 127.0
b 190.0
f 296.0
g 357.0
h 382.0
j 401.0
k 420.0
q 406.0
R 463.0
s 482.0
Load/pair max. kg 200.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter