Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
3.574,9627 € - 3.972,1846 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.337,2987 € - 2.597,0011 € Demander le délai de livraison ici
4500.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
25,9694 € - 34,6273 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
9.5
5.5
16.0
100.0
53,1952 € - 70,9336 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
17.0
9.0
40.0
300.0
1.992,1683 € - 2.213,5209 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
32,9264 € - 43,9019 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
11.0
6.6
20.0
150.0
25,9694 € - 34,6273 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
9.5
5.5
16.0
150.0
802,4869 € - 891,652 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.000,3362 € - 1.111,4813 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
399,9455 € - 444,3832 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
32,9264 € - 43,9019 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
11.0
6.6
20.0
100.0
453,1823 € - 604,2472 € Demander le délai de livraison ici
2000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
714,2262 € - 952,3079 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.349,0594 € - 1.498,952 € Demander le délai de livraison ici
3800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
120,5329 € - 160,7071 € Demander le délai de livraison ici
400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.079,1374 € - 1.199,038 € Demander le délai de livraison ici
4000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.345,5082 € - 1.495,0124 € Demander le délai de livraison ici
5000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.437,2266 € - 1.596,9172 € Demander le délai de livraison ici
5850.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
408,7923 € - 545,0523 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.185,6837 € - 1.317,4278 € Demander le délai de livraison ici
4400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 5400.0 Acier inoxydable

20272494

Gamme de prix
3.972,1846 € - 3.574,9627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 4500.0 Acier inoxydable

20272272

Gamme de prix
2.597,0011 € - 2.337,2987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4500.0
Rail support d’arbre 16.0 9.5 600.0 Aluminium

20272531

Gamme de prix
34,6273 € - 25,9694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    9.5
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 40.0 17.0 600.0 Aluminium

20272647

Gamme de prix
70,9336 € - 53,1952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3000.0 Acier inoxydable

20272418

Gamme de prix
2.213,5209 € - 1.992,1683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Rail support d’arbre 20.0 11.0 600.0 Aluminium

20272616

Gamme de prix
43,9019 € - 32,9264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    11.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 9.5 600.0 Aluminium

20272609

Gamme de prix
34,6273 € - 25,9694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    9.5
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 1200.0 Acier inoxydable

20272357

Gamme de prix
891,652 € - 802,4869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 1500.0 Acier inoxydable

20272364

Gamme de prix
1.111,4813 € - 1.000,3362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 600.0 Acier inoxydable

20272333

Gamme de prix
444,3832 € - 399,9455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 20.0 11.0 600.0 Aluminium

20272548

Gamme de prix
43,9019 € - 32,9264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    11.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 2000.0 Acier inoxydable

20271657

Gamme de prix
604,2472 € - 453,1823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 240.0 Acier inoxydable

20271954

Gamme de prix
952,3079 € - 714,2262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 3800.0 Acier inoxydable

20272029

Gamme de prix
1.498,952 € - 1.349,0594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3800.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 400.0 Acier inoxydable

20271855

Gamme de prix
160,7071 € - 120,5329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    400.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4000.0 Acier inoxydable

20271749

Gamme de prix
1.199,038 € - 1.079,1374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4000.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5000.0 Acier inoxydable

20271794

Gamme de prix
1.495,0124 € - 1.345,5082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5000.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 5850.0 Acier inoxydable

20271558

Gamme de prix
1.596,9172 € - 1.437,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5850.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 1800.0 Acier inoxydable

20271640

Gamme de prix
545,0523 € - 408,7923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4400.0 Acier inoxydable

20271763

Gamme de prix
1.317,4278 € - 1.185,6837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4400.0