Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
477,7914 € - 637,0573 € Demander le délai de livraison ici
1600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
419,2279 € - 558,9643 € Demander le délai de livraison ici
1400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.278,7727 € - 1.420,8589 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.596,4697 € - 1.773,8549 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.630,1749 € - 1.811,3097 € Demander le délai de livraison ici
4600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
2.051,8844 € - 2.279,868 € Demander le délai de livraison ici
5800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
2.492,2118 € - 2.769,1198 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.700,4615 € - 1.889,4027 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.407,8514 € - 1.564,2815 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
469,173 € - 521,2988 € Demander le délai de livraison ici
900.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
3.111,8433 € - 3.457,602 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
2.585,7162 € - 2.873,0161 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.138,2098 € - 1.264,6728 € Demander le délai de livraison ici
3200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
630,7212 € - 700,8023 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
2.802,0172 € - 3.113,3572 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.717,6568 € - 1.908,5117 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
53,7144 € - 71,6241 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
17.0
9.0
40.0
200.0
43,0608 € - 57,4141 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
17.0
9.0
30.0
200.0
76,008 € - 101,3451 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
19.0
11.0
50.0
300.0
22,8128 € - 30,4115 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
8.0
4.5
12.0
120.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1600.0 Acier inoxydable

20271916

Gamme de prix
637,0573 € - 477,7914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1400.0 Acier inoxydable

20271909

Gamme de prix
558,9643 € - 419,2279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1400.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 360.0 Acier inoxydable

20272012

Gamme de prix
1.420,8589 € - 1.278,7727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 240.0 Acier inoxydable

20272395

Gamme de prix
1.773,8549 € - 1.596,4697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 4600.0 Acier inoxydable

20272067

Gamme de prix
1.811,3097 € - 1.630,1749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 5800.0 Acier inoxydable

20272128

Gamme de prix
2.279,868 € - 2.051,8844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5800.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 480.0 Acier inoxydable

20272289

Gamme de prix
2.769,1198 € - 2.492,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 480.0 Acier inoxydable

20272074

Gamme de prix
1.889,4027 € - 1.700,4615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 2700.0 Acier inoxydable

20272210

Gamme de prix
1.564,2815 € - 1.407,8514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 900.0 Acier inoxydable

20272159

Gamme de prix
521,2988 € - 469,173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    900.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 600.0 Acier inoxydable

20272326

Gamme de prix
3.457,602 € - 3.111,8433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3900.0 Acier inoxydable

20272449

Gamme de prix
2.873,0161 € - 2.585,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 3200.0 Acier inoxydable

20271992

Gamme de prix
1.264,6728 € - 1.138,2098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3200.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 1200.0 Acier inoxydable

20272166

Gamme de prix
700,8023 € - 630,7212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 5400.0 Acier inoxydable

20272302

Gamme de prix
3.113,3572 € - 2.802,0172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 3300.0 Acier inoxydable

20272234

Gamme de prix
1.908,5117 € - 1.717,6568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 40.0 17.0 600.0 Aluminium

20272579

Gamme de prix
71,6241 € - 53,7144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 17.0 600.0 Aluminium

20272630

Gamme de prix
57,4141 € - 43,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 19.0 600.0 Aluminium

20272654

Gamme de prix
101,3451 € - 76,008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 12.0 8.0 600.0 Aluminium

20272593

Gamme de prix
30,4115 € - 22,8128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    8.0
  • l1
    600.0