Menu  Rechercher

Rail support d’arbre 16.0 9.5 600.0 Aluminium

Ce rail de diamètre 16 avec support est utilisé avec des paliers linéaires et d’autres composants de mouvement linéaire. Il apporte aux arbres linéaires un support solide et robuste et peut résister aux applications à charges lourdes. Fabriqué en aluminium, il est facile à installer et à démonter.
Référence Essentra :

20272531

Référence du fabricant:

20272531

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 34,6273 €
5 - 9 32,8953 €
10 - 19 31,1612 €
20 - 49 29,4375 €
50 + 25,9694 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

34,63 €

1 x 34,6273 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Rail support
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 9.5
l1 600.0
l2 100.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 6.0
α 50.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter