Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
296,5351 € - 395,3861 € Demander le délai de livraison ici
1000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
655,6627 € - 874,2148 € Demander le délai de livraison ici
2200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.067,9231 € - 1.186,5798 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.208,4861 € - 1.342,7659 € Demander le délai de livraison ici
3400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.841,0348 € - 2.045,5888 € Demander le délai de livraison ici
5200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.911,3111 € - 2.123,6819 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
632,9226 € - 843,8978 € Demander le délai de livraison ici
2800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
721,692 € - 962,2585 € Demander le délai de livraison ici
3200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.292,2403 € - 1.435,8176 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.505,3327 € - 1.672,5898 € Demander le délai de livraison ici
5600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
927,3602 € - 1.030,4009 € Demander le délai de livraison ici
2600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.238,962 € - 1.376,6227 € Demander le délai de livraison ici
4600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
43,0608 € - 57,4141 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
17.0
9.0
30.0
150.0
35,46 € - 47,2745 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
14.0
6.6
25.0
200.0
2.981,4148 € - 3.312,6821 € Demander le délai de livraison ici
4500.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
22,8128 € - 30,4115 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
8.0
4.5
12.0
75.0
76,008 € - 101,3451 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
19.0
11.0
50.0
200.0
2.190,0176 € - 2.433,3502 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
3.179,2641 € - 3.532,5187 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1000.0 Acier inoxydable

20271886

Gamme de prix
395,3861 € - 296,5351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2200.0 Acier inoxydable

20271947

Gamme de prix
874,2148 € - 655,6627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2200.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 3000.0 Acier inoxydable

20271985

Gamme de prix
1.186,5798 € - 1.067,9231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 3400.0 Acier inoxydable

20272005

Gamme de prix
1.342,7659 € - 1.208,4861 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3400.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 5200.0 Acier inoxydable

20272098

Gamme de prix
2.045,5888 € - 1.841,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5200.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 5400.0 Acier inoxydable

20272104

Gamme de prix
2.123,6819 € - 1.911,3111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 2800.0 Acier inoxydable

20271688

Gamme de prix
843,8978 € - 632,9226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2800.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 3200.0 Acier inoxydable

20271701

Gamme de prix
962,2585 € - 721,692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3200.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 480.0 Acier inoxydable

20271787

Gamme de prix
1.435,8176 € - 1.292,2403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5600.0 Acier inoxydable

20271824

Gamme de prix
1.672,5898 € - 1.505,3327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2600.0 Acier inoxydable

20271961

Gamme de prix
1.030,4009 € - 927,3602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2600.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4600.0 Acier inoxydable

20271770

Gamme de prix
1.376,6227 € - 1.238,962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4600.0
Rail support d’arbre 30.0 17.0 600.0 Aluminium

20272562

Gamme de prix
57,4141 € - 43,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 25.0 14.0 600.0 Aluminium

20272623

Gamme de prix
47,2745 € - 35,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    14.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 4500.0 Acier inoxydable

20272463

Gamme de prix
3.312,6821 € - 2.981,4148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    4500.0
Rail support d’arbre 12.0 8.0 600.0 Aluminium

20272524

Gamme de prix
30,4115 € - 22,8128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    8.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 19.0 600.0 Aluminium

20272586

Gamme de prix
101,3451 € - 76,008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3300.0 Acier inoxydable

20272425

Gamme de prix
2.433,3502 € - 2.190,0176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 480.0 Acier inoxydable

20272470

Gamme de prix
3.532,5187 € - 3.179,2641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    480.0