Les connecteurs de tuyaux comprennent deux, trois et quatre sorties barbelées qui permettent de fermer les tuyaux ou les tubes de manière sûre et étanche. S'installent facilement dans une variété de formes (I, T, L, X et Y). Résistants aux produits chimiques
Matière: PEHD, POM, Nylon Couleur: Naturel Séries: SR1935
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | L | d1 | d2 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,113 € - 0,1758 € | 16000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,7331 € - 1,188 € | 350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,7331 € - 1,188 € | 471 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 0,0731 € - 0,1012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,0804 € - 3,96 € | 18 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 2,2669 € - 4,333 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,194 € - 0,2156 € | 5107 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 0,6341 € - 1,0301 € | 1929 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,6974 € - 5,1221 € | 900 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2672 € - 2,6635 € | 76 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 1,1291 € - 1,9943 € | 2629 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,5495 € - 2,5108 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 2,023 € - 3,8308 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 1,98 € - 4,333 € | 23 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,8021 € - 5,8682 € | 2530 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 3,2426 € - 5,0791 € | 240 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 1,98 € - 3,7734 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,2511 € - 2,0373 € | 769 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 4,3043 € - 6,6574 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer