Menu  Rechercher

Raccord en T sapin 4.0 mm 7.5 mm POM Naturel

Y-Style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Référence Essentra :

10341391

Référence du fabricant:

136090600005

23 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 4,333 €
250 - 999 2,3243 €
1000 + 1,98 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

108,33 €

25 x 4,333 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 4.0 mm
d1 6.0 mm
d2 7.5 mm
L 44.0 mm
Type 4
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter