Menu  Rechercher

Connecteur en T 6.2 mm Naturel

This HDPE Push Fitting Connector can be easily installed on diameter tubing to create a tight seal while joining multiple tubes.
Référence Essentra :

10339923

Référence du fabricant:

132006500004

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1012 €
500 - 999 0,0946 €
1000 + 0,0731 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

25,30 €

250 x 0,1012 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 3.4 mm
d2 6.0 mm
L 30.0 mm
Type 2
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter