Menu  Rechercher

Connecteur 15.7 mm 9.2 mm PEHD Naturel

This Connector is made of HDPE with a natural colour. The I shape profile connects two plastic or rubber hose for industrial and domestic applications. It has a good resistance to chemical agents.
Référence Essentra :

10340028

Référence du fabricant:

133015000004

5107 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,2156 €
250 + 0,194 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

10,78 €

50 x 0,2156 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 9.2 mm
d1 13.4 mm
d2 15.7 mm
L 50.0 mm
Type 1
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter