Menu  Rechercher

Raccord en T sapin 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

This X- shape Hose connector is used to join two flexible plastic or rubber hoses together and creates a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents as it is made from POM with a natural colour.
Référence Essentra :

10341322

Référence du fabricant:

136061200005

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 8.6 mm
d2 12.0 mm
L 69.0 mm
Type 2
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Naturel
Code produit 3917400099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter